NBC-R4ACS/12,0-94F/R4ACS - Patchkábel
1646391

Patchkábel, RJ45/IP20 egyenes a RJ45/IP20 egyenes, kábelhossz: 12 m, pólusszám: 8, 10 GBit/s, CAT6A, Ethernet, 4x2xAWG26/7; S/FTP, vízkék RAL 5021

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
PUR kábel mozgó alkalmazásokhoz (hajlítás)
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
Nagysebességű adatátvitel, akár 1 Gbit/s (CAT5)
Jövőálló nagy sebességű adatátvitel max. 10 Gbit/s adatátviteli sebességgel (CAT6A)