NBC-M12FR/7,0-971/R4AQ VR
-
Hálózati kábel
1412813
Hálózati kábel, védettség: IP20, kábelhossz: 7 m, pólusszám: 6, 100 Mbit/s, CAT5, szín: fekete, VARAN, 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP, fekete
Termékrészletek
| Kialakítás | M12 |
| Érzékelő fajtája | VARAN |
| Pólusszám | 6 |
| A kábelleágazások száma | 1 |
| Árnyékolt | van |
| Kódolás | A |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | I |
| Szennyeződési fok | 1 |
| Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
| Érintkező átmeneti ellenállás | ≤ 5 mΩ |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 100 MΩ |
| UN névleges feszültség | 30 V |
| IN névleges áramerősség | 2 A |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 100 Mbit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
| Szín | fekete |
| Anyag | PC |
| PA | |
| Fogantyútest anyaga | TPU, nehezen lobbanó, önkioltó |
| Érintkező anyaga | CuZn |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | TPU GF |
| Tömszelence anyaga | nikkelezett cink présöntvény |
| Külső köpeny, anyaga | SANTOPRENE halogénmentes |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Aljzat derékszögű M12 |
| Reteszelés módja | SPEEDCON |
| Kódolási mód | A |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 100 |
| Védettség | IP65/IP67 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| Vezetékhossz | 7,00 m |
| VARAN PVC [971] | |
| Méretrajz |
|
| UL AWM Style | 2461 (80 °C / 300 V) |
| Pólusszám | 6 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | VARAN PVC [971] |
| Vezető felépítése | 1x2x24/32+2x2x24/19, SF/UTP |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,13 mm |
| AWG jelvezeték | 24 |
| Feszültségellátás vezetékfelépítése | 32x 0,10 mm |
| AWG feszültségellátás | 24 |
| Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,25 mm² (Jelvezeték) |
| 2x 0,25 mm² (Feszültségellátás) | |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,25 mm (Jelvezeték) |
| 1,4 mm (Feszültségellátás) | |
| Vezeték külső átmérője | 7,00 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | fekete |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Elemi ér, szín | kék-sárga, zöld-narancs, piros-kék |
| Külső köpeny falvastagsága | 0,90 mm |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 3 pár kitöltő elemekkel |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Max. érellenállás | 78 Ω/km (20 °C-nál) |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km (20 °C-nál) |
| Üzemi kapacitás | kb. 57 nF (1 kHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 80 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 1000 V |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 1000,00 V |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 28 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 56 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 200000, Hajlítási sugár: 5 x D |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| Olajellenállóság | a DIN EN 60811-2-1 szabvány szerint, 168 óra 100 °C-on |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -40 °C ... 80 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| IP20 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Kábel, fix elhelyezés) | 0 °C ... 50 °C (szerelésnél) |
| -20 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) (Dugasz / aljzat) | -25 °C ... 90 °C (dugasz/aljzat) |
| Cikkszám | 1412813 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Értékesítési kulcs | ABNPAA |
| Termékkulcs | ABNPAA |
| GTIN | 4055626017488 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 529,032 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 529,032 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS-sz.: 119-47-1) |
| SCIP | cab06044-9606-4d0a-86f7-05940daf8846 |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Tökéletes választás irodába, épületbe és védett ipari alkalmazásokba (pl. kapcsolószekrényekben)
Kompakt meghajlítás
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51