VS-RJ45-RJ45-94P-0,5
-
Patchkábel
1418028
Patchkábel, védettség: IP20, kábelhossz: 0,5 m, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5, Ethernet, 4x2xAWG26/7, SF/UTP, vízkék RAL 5021
Termékrészletek
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Árnyékolt | van |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PC (Érintkezőtartó) | |
| TPU (Fogantyútest) | |
| Védettség | IP20 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Árnyékolt | van |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Anyag | CuSn (Érintkező) |
| Ni/Au (Érintkezőfelület) | |
| PC (Érintkezőtartó) | |
| TPU (Fogantyútest) | |
| Védettség | IP20 |
| Vezetékhossz | 0,50 m |
| Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras [94B] | |
| Méretrajz |
|
| Vezeték tömege | 47 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet rugalmas CAT5, 4 érpáras [94B] |
| Vezető felépítése | 4x2xAWG26/7, SF/UTP |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,16 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 0,96 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,40 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | habosított PE |
| Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
| Külső köpeny falvastagsága | 1,05 mm |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 4 érpár középen |
| Optikai árnyékolás | 70 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 5 GΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Vezetékkapacitás | 48 nF/km (1 kHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 26 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 52 mm |
| Húzószilárdság | ≤ 100 N |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 71,3 dB (1 MHz-en) |
| 62,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 56,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 53,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 51,8 dB (20 MHz-nél) | |
| 48,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 44,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 41,3 dB (100 MHz esetén) | |
| Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
| 53,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 47,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 44,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 42,8 dB (20 MHz-nél) | |
| 39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 32,3 dB (100 MHz esetén) | |
| Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
| 24,1 dB (8 MHz-nél) | |
| 25 dB (10 MHz esetén) | |
| 25 dB (16 MHz-nél) | |
| 25 dB (20 MHz-nél) | |
| 23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 20,1 dB (100 MHz esetén) | |
| Árnyékoló csillapítás | 3,2 dB (1 MHz-en) |
| 6 dB (4 MHz-nél) | |
| 9,5 dB (10 MHz esetén) | |
| 12,1 dB (16 MHz-nél) | |
| 13,6 dB (20 MHz-nél) | |
| 17,1 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 24,8 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 32 dB (100 MHz esetén) | |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti hőmérséklet (áthelyezés) | -20 °C ... 80 °C |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| IP20 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 50 °C (mozgatható kiépítés) |
| -25 °C ... 60 °C (fix fektetésű) | |
| Cikkszám | 1418028 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Termékkulcs | ABNABM |
| GTIN | 4046356534284 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 50,6 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 46,3 g |
| Származási ország | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Az egyes cikkekre vonatkozó China RoHS nyilatkozattáblázatot az egyes cikkek letöltési részén a "Gyártói nyilatkozat" címszó alatt találja. Az EFUP-E minősítésű cikkek esetében China RoHS nyilatkozattáblázatra nincs szükség és ilyen nincs is kiállítva.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51