VS-06-2X2X26C7/7-67/67/ 7,5
-
Patchkábel
1656712
Konfekcionált FireWire kábel, árnyékolt, színe RAL 5021 (vízkék), PUR külső köpeny, FireWire/IP67-ről FireWire/IP67-re, hossza 7,5 m
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Érzékelő fajtája | FireWire |
Pólusszám | 6 |
Árnyékolt | van |
Szigetelési tulajdonságok | |
Szennyeződési fok | 2 |
Méretezési feszültség (III/3) | 125 V |
Méretezési áram | 1 A |
Adatátviteli közeg | Réz |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | FireWire (400 Mbit/s) |
Mechanikai adatok | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 1000 |
Tömítés anyaga | FPM |
Készülékház anyaga | PA |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
1. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes FireWire |
Védettség | IP67 |
2. csatlakozás | |
Kialakítás | Dugasz egyenes FireWire |
Védettség | IP67 |
FireWire [980] | |
Árnyékolt | van |
Vezeték tömege | 59 kg/km |
Vezetéktípus | FireWire |
Kábeltípus (rövid jele) | 980 |
Jeltípus/-kategória | USB CAT7, 480 Mbit/s |
FireWire CAT7, 400 Mbit/s | |
Vezetékfelépítés | 2x2xAWG26/7 + 2xAWG20/19, S/FTP |
Vezeték külső átmérője | 6,70 mm |
Külső köpeny, anyaga | PUR |
Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,15 mm |
AWG jelvezeték | 26 |
Feszültségellátás vezetékfelépítése | 19x 0,20 mm |
Vezeték-keresztmetszet | 2x 2x 0,14 mm² (Jelvezeték) |
AWG feszültségellátás | 20 |
Érszigetelés anyaga | Cellás PE (Jelvezeték) |
PVC (Feszültségellátás) | |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | ≤ 1,05 mm (Jelvezeték) |
nom. 1,4 mm (Feszültségellátás) | |
Elemi ér, szín | fehér-kék, fehér-narancs, fehér, fekete |
Pársodratozás | 2 ér párban |
A párárnyékolás módja | Alumínium kasírozott poliészterfólia |
Teljes sodratozás | 2 érpár és 2 feszültségellátó ér középen |
Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
Vezeték néveleges feszültsége | ≤ 125 V |
Vezeték vizsgálófeszültsége | 1000 V |
Vezeték-ellenállás | 150 Ω/km |
A vezeték szigetelési ellenállása | 5 GΩ*km |
Csatolóellenállás | 5,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 % (100 MHz esetén) |
Üzemi kapacitás | 42 pF (méterenként) |
Jel futásidő | 4,6 ns/m |
Jelsebesség | 0,72 c |
Zavaróteljesítmény csillapítás | 90,00 dB (1000 MHz-ig) |
Húzószilárdság | ≤ 30 N |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 5 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 5 x D |
Árnyékoló csillapítás | 60,00 dB (1000 MHz-ig) |
Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
Tűzállóság | az IEC 60332-2-2 szerint: |
Egyéb ellenállóság | Mikrobaállóság a DIN VDE 0282 jelű szabvány szerint |
Hidrolízis ellenálló a DIN 53504 szabvány szerint | |
Különleges tulajdonságai | Lakkozott felületeket károsító anyagoktól mentes |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
-40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Védettség | IP67 |
IP67 | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 60 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
0 °C ... 50 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
dugasz/aljzat |
Cikkszám | 1656712 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
Termékkulcs | ABNDBA |
GTIN | 4046356013161 |
Tömeg/db (csomagolással) | 537,9 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 537,9 g |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51