NBC-R4ACS-R4ACR-PN4/.../... - Patchkábel
1247652

Patchkábel, védettség: IP20, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, anyag: PP, csatlakozási mód: Pierce csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 23- 22, kábelleágazás: egyenes, PROFINET

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Kompakt meghajlítás
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
Nagysebességű adatátvitel, akár 100 Mbit/s (CAT5)