NBC-R4ACS-R4ACL-PN4/.../... - Patchkábel
1247633

Patchkábel, védettség: IP20, 100 Mbit/s, anyag: PP, csatlakozási mód: Pierce csatlakozás

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Kompakt meghajlítás
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
Nagysebességű adatátvitel, akár 100 Mbit/s (CAT5)