NBC-R4ACS-IE8/.../...
-
Patchkábel
1247647
Patchkábel, védettség: IP20, pólusszám: 8, 1 GBit/s, CAT5 / CAT6A, anyag: PP, csatlakozási mód: Pierce csatlakozás, csatlakozási keresztmetszet: AWG 26- 26, kábelleágazás: egyenes, Ethernet
Termékrészletek
| Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL IE8 CAT5 |
| Érzékelő fajtája | Ethernet |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Kábelleágazás | egyenes |
| Szigetelési tulajdonságok | |
| Túlfeszültség-kategória | I |
| Szennyeződési fok | 2 |
| Méretezési áram | 1,5 A |
| Szigetelési ellenállás | > 1 TΩ |
| Átmeneti ellenállás | < 20 mΩ |
| Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
| Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 |
| Átviteli sebesség | 1 GBit/s |
| Mechanikai adatok | |
| Dugaszerő jelérintkezőnként | 50,00 N |
| Húzóerő jelérintkezőnként | 30 N |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
| Készülékház anyaga | PP |
| Érintkező anyaga | CuSn6 |
| Érintkezőfelület anyaga | Ni/Au |
| Érintkezőtartó anyaga | PC |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Vezeték anyaga | Réz, csupasz |
| Szélesség | 13,8 mm |
| Magasság | 14,8 mm |
| Hossz | 44,2 mm |
| Csatlakozástechnika | |
| Csatlakozási mód | Pierce csatlakozás |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Pierce csatlakozás |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Árnyékolt | van |
| Fogantyútest színe | fekete |
| Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
| Védettség | IP20 |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | szabad vezetékvég |
| Ethernet energiavezető lánc, CAT5, 4 érpáras [94C] | |
| Vezeték tömege | 57 kg/km |
| UL AWM Style | 20963 (80 °C / 30 V) |
| Pólusszám | 8 |
| Árnyékolt | van |
| Vezetéktípus | Ethernet energiavezető lánc, CAT5, 4 érpáras [94C] |
| Ethernet energiavezető lánc, CAT5, 4 érpáras 94C | |
| Vezető felépítése | 4x2xAWG26/19, S/UTP |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 19x 0,10 mm |
| AWG jelvezeték | 26 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 2x 0,14 mm² |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1 mm |
| Vezeték külső átmérője | 6,90 mm +0,1 mm ... 0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PUR |
| Külső köpeny, szín | vízkék RAL 5021 |
| Vezeték anyaga | csupasz Cu érvezeték |
| Érszigetelés anyaga | PP |
| Elemi ér, szín | fehér/kék-kék, fehér/narancssárga-narancssárga, fehér/zöld-zöld, fehér/barna-barna |
| Külső köpeny falvastagsága | 0,85 mm |
| Pársodratozás | 2 ér párban |
| Teljes sodratozás | 4 érpár és 5 kitöltőszál középen |
| Árnyékolás | Fonat ónozott rézvezetékekből |
| Optikai árnyékolás | 90 % |
| Szigetelési ellenállás | ≥ 500 MΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 100,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hurokellenállás | ≤ 290,00 Ω/km |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
| Vezetékkapacitás | kb. 50 nF/km (1 kHz esetén) |
| Névleges feszültség - kábel | ≤ 100 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 700 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 700,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
| Legkisebb hajlítási sugár, fixen fektetett | 28 mm |
| Legkisebb hajlítási sugár, mozdíthatóan fektetett | 56 mm |
| Dinamikus terhelhetőség (hajlítás) | Hajlítási ciklusok max. száma: 5000000, Hajlítási sugár: 7,5 x D, Mozgatási sebesség: 3 m/s, Gyorsulás: 5 m/s² |
| Húzószilárdság | ≤ 100 N |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 65,3 dB (1 MHz-en) |
| 56,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 50,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 47,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 45,8 dB (20 MHz-nél) | |
| 42,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 38,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 35,3 dB (100 MHz esetén) | |
| Teljesítményösszegzett közelvégi áthallási csillapítás (PSNEXT) | 62,3 dB (1 MHz-en) |
| 53,3 dB (4 MHz-nél) | |
| 47,3 dB (10 MHz esetén) | |
| 44,2 dB (16 MHz-nél) | |
| 42,8 dB (20 MHz-nél) | |
| 39,9 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 35,4 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 32,3 dB (100 MHz esetén) | |
| Visszaverődési csillapítás (RL) | 23 dB (4 MHz-nél) |
| 24,1 dB (8 MHz-nél) | |
| 25 dB (10 MHz esetén) | |
| 25 dB (16 MHz-nél) | |
| 25 dB (20 MHz-nél) | |
| 23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 20,1 dB (100 MHz esetén) | |
| Távolvégi áthallási csillapítás (FEXT) | 23 dB (4 MHz-nél) |
| 24,1 dB (8 MHz-nél) | |
| 25 dB (10 MHz esetén) | |
| 25 dB (16 MHz-nél) | |
| 25 dB (20 MHz-nél) | |
| 23,6 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 21,5 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 20,1 dB (100 MHz esetén) | |
| Hullámcsillapítás | 3,2 dB (1 MHz-en) |
| 6 dB (4 MHz-nél) | |
| 9,5 dB (10 MHz esetén) | |
| 12,1 dB (16 MHz-nél) | |
| 13,6 dB (20 MHz-nél) | |
| 17,1 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 24,8 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 32 dB (100 MHz esetén) | |
| Halogénmentesség | IEC 60754-1 szerint |
| Tűzállóság | az IEC 60332-1-2 szabvány szerint |
| Olajellenállóság | az EN 60811-2-1 jelű szabvány szerint |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
| -20 °C ... 80 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
| Cikkszám | 1247647 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ABNABE |
| Termékkulcs | ABNABE |
| Tömeg/db (csomagolással) | 22,22 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 22,22 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
Nagysebességű adatátvitel, akár 1 Gbit/s (CAT5)
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51