NBC-R4ACS/3,0-93M/OE - Patchkábel
1113333

Patchkábel, kábelhossz: 3 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, csatlakozási keresztmetszet: AWG 23- 22, PROFINET

Termékrészletek








Az Ön előnyei

Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
PVC kábel rugalmas kábelvezetéshez
Világszerte elfogadott tanúsítványok: CE, UL, WEEE és EAC
Biztonságos csatlakoztatás és leválasztás a megbízható reteszelőhorog használatával
Ideális EMC-jellemzők a 360°-os árnyékolásnak köszönhetően
Egyidejű teljesítményátvitel a PoE++ révén
A robusztus kiöntés miatt rezgés- és ütésálló
Nagysebességű adatátvitel, akár 100 Mbit/s (CAT5)