NBC-R4ACS/0,3-93B/OE
-
Patchkábel
1112878
Patchkábel, kábelhossz: 0,3 m, pólusszám: 4, 100 Mbit/s, CAT5, PROFINET
Termékrészletek
Terméktípus | Szerelt adatkábel |
Termékcsalád | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
Érzékelő fajtája | PROFINET |
Pólusszám | 4 |
Árnyékolt | van |
Méretezési feszültség (III/2) | 72 V |
Méretezési áram | 1,75 A |
Szigetelési ellenállás | > 1 TΩ |
Átmeneti ellenállás | < 20 mΩ |
Átviteli tulajdonságok (kategória) | CAT5 |
Átviteli sebesség | 100 MBit/s |
Szélesség | 13,8 mm |
Magasság | 14,8 mm |
Hossz | 44,2 mm |
1. csatlakozás | |
Kivitel | RJ45 Dugasz, egyenes, 4-pólusú |
Pólusszám | 4 |
Jel típusa/kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT®, 100 Mbit/s | |
Csatlakoztatási ciklus | ≥ 750 |
Dugaszerő | 50 N (jelérintkezőnként) |
Húzóerő | 30 N (jelérintkezőnként) |
Túlfeszültség kategória | I |
Szennyeződési fok | 2 |
Anyag Kapcsolat | CuSn6 |
Anyag Érintkezőfelület | Ni/Au |
Anyag Érintkezőtartó | PC |
Anyag Ház | PP |
Szín (Ház) | fekete |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V2 |
Védettség | IP20 |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C |
2. csatlakozás | |
Kivitel | szabad vezetékvég |
Vezetékhossz | 0,30 m |
PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
Méretrajz |
|
Árnyékolt | van |
UL AWM Style | 21695 (80 °C / 600 V) |
Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 |
Kábeltípus (rövid jele) | 93B |
Jeltípus/-kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
Vezetékfelépítés | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
Külső köpeny, anyaga | PVC |
Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
Belső köpeny anyaga | PVC |
Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
AWG jelvezeték | 22 |
Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
Érszigetelés anyaga | PE |
Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,5 mm ±0,1 mm |
Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
Optikai árnyékolás | 85 % |
Vezeték néveleges feszültsége | ≤ 600 V |
Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V ((50 Hz/1 min)) |
Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V ((50 Hz/1 min)) |
A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 5 GΩ*km |
Hullámellenállás | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz esetén) |
Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 4 x D |
Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 8 x D |
Olajellenállóság | Olajellenállóság I az UL 2256 szabvány szerint |
Tűzállóság | UL 1581, 1060 szakasz és UL 2556, 9.3 szakasz (FT1) |
UL 1685 (CSA FT 4) | |
UL 1581, 1100 szakasz és UL 2556, 9.1 szakasz (HFT/FT2) | |
Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -10 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
-40 °C ... 80 °C (kábel, fix kiépítéshez) |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 85 °C (RJ45-ös dugaszolható csatlakozók) |
Szabványok / rendelkezések | IEC 60603-7 |
Cikkszám | 1112878 |
Csomagolási egység | 1 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 2 Darab |
Értékesítési kulcs | ABNAAL |
Termékkulcs | ABNABA |
GTIN | 4063151033651 |
Tömeg/db (csomagolással) | 37,5 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 28,498 g |
Vámtarifaszám | 85444210 |
Származási ország | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Az Ön előnyei
PVC kábel rugalmas kábelvezetéshez
CE, UL, WEEE, EAC
360°-os árnyékolás
Nagy lökés- és rezgésállóság
Robusztus kiöntés
Tökéletes választás ipari alkalmazásokhoz
Gyakran keresett
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51