NBC-R4AC/30,0-93G/R4ACR
-
Patchkábel
1409740
EtherCAT® patchkábel, árnyékolt, csillagnégyes, AWG 22 hajlékony (7 vezetékes), zöld, RJ45-ös dugasz/IP20, egyenes, RJ45-ös dugaszra/IP20, döntött, hossza: 30 m
Termékrészletek
| Terméktípus | Szerelt adatkábel |
| Érzékelő fajtája | EtherCAT® |
| Pólusszám | 4 |
| Méretezési feszültség (III/3) | 72 V (DC) |
| Adatátviteli közeg | Réz |
| 1. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz egyenes RJ45 |
| Fogantyútest színe | fekete |
| 2. csatlakozás | |
| Kialakítás | Dugasz derékszögű RJ45 |
| Fogantyútest színe | fekete |
| PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 [93B] | |
| Méretrajz |
|
| Árnyékolt | van |
| UL AWM Style | 21694 |
| Vezeték tömege | 67 kg/km |
| Vezetéktípus | PROFINET, PVC, hajlékony, CAT5 |
| Kábeltípus (rövid jele) | 93B |
| Jeltípus/-kategória | PROFINET CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s |
| EtherCAT® CAT5 (IEC 11801), 100 Mbit/s | |
| Vezetékfelépítés | 1x4xAWG22/7, SF/TQ |
| Vezeték külső átmérője | 6,50 mm ±0,2 mm |
| Külső köpeny, anyaga | PVC |
| Külső köpeny, szín | zöld RAL 6018 |
| Külső köpeny falvastagsága | kb. 0,90 mm |
| Belső köpeny anyaga | PVC |
| Vezeték anyaga | ónozott Cu érvezeték |
| Jelvezeték vezetékfelépítése | 7x 0,25 mm |
| AWG jelvezeték | 22 |
| Vezeték-keresztmetszet | 4x 0,34 mm² |
| Érszigetelés anyaga | PE |
| Érkeresztmetszet a szigeteléssel együtt | 1,55 mm |
| Elemi ér, szín | fehér, sárga, kék, narancs |
| Teljes sodratozás | Csillagnégyes |
| Árnyékolás | Alumíniummal kasírozott fólia, árnyékoló háló ónozott rézhuzalból |
| Optikai árnyékolás | 85 % |
| Vezeték néveleges feszültsége | 600 V |
| Ér/ér vizsgálófeszültség | 2000 V (50 Hz, 1 min.) |
| Vizsgálófeszültség ér/árnyékolás | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.) |
| A vezeték szigetelési ellenállása | ≥ 500 MΩ*km |
| Csatolóellenállás | ≤ 20,00 mΩ/m (10 MHz esetén) |
| Hullámellenállás | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz esetén) |
| Hurokellenállás | ≤ 120,00 Ω/km |
| Jel futásidő | 5,3 ns/m |
| Jelsebesség | 0,66 c |
| Min. hajlítási sugár, fix fektetés | 3 x D |
| Min. hajlítási sugár, variálható fektetés | 7 x D |
| Közelvégi áthallás csillapítás (NEXT) | 80 dB (1 MHz-en) |
| 76 dB (4 MHz-nél) | |
| 70 dB (10 MHz esetén) | |
| 65 dB (16 MHz-nél) | |
| 63 dB (20 MHz-nél) | |
| 60 dB (31,25 MHz-nél) | |
| 55 dB (62,5 MHz-nél) | |
| 50 dB (100 MHz esetén) | |
| Olajellenállóság | Feltételesen olajálló |
| Tűzállóság | az UL 1685 (CSA FT 4) szerint |
| Egyéb ellenállóság | UV álló (UL 1581, 1200 szakasz szerint) |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| -40 °C ... 70 °C (kábel, fix kiépítéshez) | |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP20 |
| IP20 | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | -20 °C ... 70 °C (Kábel, változtatható kiépítéshez) |
| Cikkszám | 1409740 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | ABNABA |
| Termékkulcs | ABNABA |
| GTIN | 4046356880824 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 2 095,67 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 2 095,67 g |
| Vámtarifaszám | 85444290 |
| Származási ország | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51