EL PPC7 1000
-
Panel PC
2701481
Panel PC, ventilátor nélkül, IP65 (előlapi) védettséggel, 17,8 cm (7”) méretű grafikus LED-/TFT-kijelzővel; konfigurálható processzorral, adattárolással és operációs rendszerrel.
Ingyenes letöltés.
Letöltések
Termékrészletek
| Megrendeléssel kapcsolatos megjegyzés: | Az UL / cUL Class I, Division 2, Group A, B, C és D csak az Intel® Atom™ E3845 (KMAT Option P23) CPU-t tartalmazó EL PPC 1000 sorozat készülékeire érvényes |
| Terméktípus | Panel-PC |
| Számítógép-adatok | |
| Processzor | AMD® Embedded G-Series (T40R), 1 GHz |
| AMD® Embedded G-Series (T40E), 2x 1 GHz | |
| Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz | |
| Operációs rendszer | operációs rendszer nélkül |
| Windows® Embedded Standard 7 | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit), Multi-language | |
| Belső memória | 2 GB DDR3 |
| 4 GB DDR3 | |
| Adattároló | SATA DOM SSD (SLC), 8 GB |
| SATA DOM SSD (SLC),16 GB | |
| SATA DOM SSD (SLC), 32 GB | |
| SATA DOM SSD (MLC), 64 GB | |
| Hűtés | passzív |
| Csatlakozóhelyek | 1x SD |
| Optikai meghajtó | meghajtó nélkül |
| Kijelző | |
| A kijelző típusa | 17.8 cm / 7"-TFT |
| Képernyő felbontása | 800 x 480 Képpont (WVGA) |
| Érintéses technológia | analóg-rezisztív (poliészter) |
| Kijelzőmegvilágítás típusa | LED |
| Fényerő | 350 cd/m² tipikus (szabályozható) |
| MTBF | > 40000 h |
| Színskála | 262144 szín |
| Felhasználói szoftver | felhasználói szoftver nélkül |
| PC WORX SRT |
| Akkumulátor élettartam | 5 év (jell.) |
| Tápellátás | |
| Tápegység | 24 V DC ±20 % |
| Jellemző áramfelvétel | 0,8 A |
| Valósidejű óra | |
| Valósidejű óra | igen (akkuval pufferelt) |
| Tápellátás | |
| Teljesítményfelvétel | típ. 16,8 W |
| Interfészek | 4x USB Host 2.0 |
| Opcionális interfészek | opcionális interfész nélkül |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| Monitorkimenet | nélkül |
| Hálózat | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbit/s), RJ45 |
| LAN chipset | Realtek® 8111F PCI-E |
| Intel® 82574L PCI-E AMD Embedded G processzorral | |
| Intel® I210-AT Intel® Atom™ E3845 processzorral |
| Külső méretek | |
| Szélesség / Magasság / Mélység | 203 mm / 147 mm / 5 mm (Az előlap méretei (feketére eloxált alumínium)) |
| / / 81 mm | |
| Beszerelési méret | |
| Szélesség / Magasság / Beépítési mélység | 195 mm / 139 mm / 76 mm (Beépítési bevágás) |
| Beépítési mélység | 99 mm, (soros interfésszel) |
| Környezeti feltételek | |
| Védettség | IP65 (homloklap), IP20 (hátlap) |
| NEMA 4X | |
| Környezeti hõmérséklet (üzemi) | 0 °C ... 50 °C (AMD Embedded G processzorral) |
| 0 °C ... 45 °C (Intel® Atom™ E3845 processzorral) | |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -25 °C ... 70 °C |
| Megengedett páratartalom (üzemben) | 20 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Megengedett páratartalom (tárolás/szállítás) | 20 % ... 85 % (lecsapódás nélkül) |
| Ütésállóság | DIN EN 60068-2-27 |
| Rezgésállóság (üzem) | DIN EN 60068-2-6 |
| Szerelési mód | Előlapi szerelés |
| Cikkszám | 2701481 |
| Csomagolási egység | 1 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 1 Darab |
| Megjegyzés | Megrendelésre gyártott (nincs visszavétel) |
| Értékesítési kulcs | DRBACB |
| Termékkulcs | DRBACB |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1,1 kg |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,1 kg |
| Vámtarifaszám | 84715000 |
| Származási ország | A származási országra vonatkozó információkat a szállítással együtt adjuk meg. |
Kompatibilis termékek
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51