UMK- 1 OM-R/AMS - Optocsatoló modul
2983002

Az UMK-1 OM-R/AMS kábelezési interfész és csatolószint egy egységben: Diagnosztikai- és állapotjelzés, polaritástévesztés elleni védelem és túlfeszültség-védelem a bemeneten, szilárdtest relékkel való felszerelési lehetőség 350 V DC/1 A-ig, ill. 480 V AC/5 A-ig terjedő terhelésekhez.

Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség. Szükséges tartozékok

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Állapotjelzés
Túlfeszültség-védelem a bemeneten
Félvezetőrelékkel beültethető maximum 350 V DC/1 A vagy 480 V AC/5 A terhelésig