LC duplex dugaszolható csatlakozó, 2,0 mm vagy 3,0 mm átmérőjű erek vagy kábelek konfekcionálásához, monomódusú 9/125 µm APC. Az újrafelhasználható dugaszolható csatlakozó kiválóan alkalmas az egyszerű és gyors terepi kábelelőkészítéshez, mivel ragasztásra és polírozásra nincs szükség.
FOC-C-LCD-SM-APC
-
Optikai kábel-dugasz
1089519
LC duplex monomódusú APC dugaszolható csatlakozó erek vagy kábelek szereléséhez
Ezen termék üzemeléséhez további termékekre van szükség.
Szükséges tartozékok
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Alkalmas az egyszerű és gyors terepi konfekcionáláshoz vagy javításhoz
Ragasztás és polírozás nélkül
Újra felhasználható dugaszolható csatlakozók
A toldás valódi alternatívája
Optimális csillapítási értékek egyszerű konfekcionálásnál
Hosszú idejű működőképesség a legújabb illesztőgélnek köszönhetően
A 8°-os szálátmenet optimális mértékben csökkenti a visszaverődést (RL)