Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

VS-PC-2XPOF-980-SCRJ/SCRJ-5 - Optikai kábel-összekötő
1656479

Konfekcionált optikai kábel, break-out kábel, polimer szál 980/1000 µm, SC-RJ/IP20-ról SC-RJ/IP20-ra, kapcsolószekrényeken belüli fektetésre, a vezeték UV-védett kültéri használatra alkalmas, hossza: 5 m

Termékrészletek








Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Megbízható adatátvitel a kiváló minőségnek köszönhetően
Gyors adatátvitel az igényes alkalmazásokhoz
Kiválóan használható EMC-érzékeny alkalmazásokban
Helytakarékosság a kapcsolószekrényben az SC-RJ dugaszolható csatlakozóknak köszönhetően
Egyszerűen használható előkonfekcionált patchkábel