ZFKKDSA 1,5-5,08-12 - Nyomtatott áramköri kapocs
1891768

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 24, sorok száma: 2, pólusszám soronként: 12, cikkcsalád: ZFKKDS(A) 1,5, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását