Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 2, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: ZFKKDS(A) 2,5, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!