ZFKDSA 2,5-5,08- 3 BD:04-06 - Nyomtatott áramköri kapocs
1701814

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: ZFKDS(A) 2,5, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét