ZFKDSA 1,5-W-7,62 - Nyomtatott áramköri kapocs
1706730

termékcsalád COMBICON Terminals S
keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 7,62 mm
csatlakozási mód Húzó rugós csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 320 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 1, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: ZFKDS(A) 1,5-W, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Lezárókapocs az egyedileg összeállított blokkok lezárásához.

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel megkülönböztetett működtetőkarnak köszönhetően szerszám nélkül kezelhető
A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét