ZFKDSA 10-10,00- 6 RDBDWH6-1SO - Nyomtatott áramköri kapocs
1744138

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 76 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 10 mm2, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 6, cikkcsalád: ZFKDS(A) 10, raszterméret: 10 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: vörös, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 6,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 4, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
Külön áthidalóárok több pólus dugaszolható áthidalókkal való összekötéséhez
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód