ZFKDSA 1-W-3,81- 2 - Nyomtatott áramköri kapocs
1704498

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 12 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, névleges keresztmetszet: 1 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: ZFKDS(A) 1-W, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Húzó rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel megkülönböztetett működtetőkarnak köszönhetően szerszám nélkül kezelhető
A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
A kettős forrasztócsúcsok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét