cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20061129Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
Terepi huzalozás | 300 V | 7 A | 24 - 18 | |
D | ||||
Terepi huzalozás | 300 V | 7 A | 24 - 18 |
VDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 40047107Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
320 V | 13,5 A | 0,2 - 1 |