SPTAF 1/ 2-3,5-EL BK - Nyomtatott áramköri kapocs
1084828

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 16 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: SPTAF 1/..-EL, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 45 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Kézi működtetésű kioldógomb a nagyon kényelmes kezelés érdekében
Csekély alkatrészméret a hely szempontjából kritikus alkalmazásokhoz
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód