SPTA 5/ 9-7,5-ZB - Nyomtatott áramköri kapocs
1819150

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 6 mm2, potenciálok száma: 9, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 9, cikkcsalád: SPTA 5/, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 60 °, szín: zöld, Lábkiosztás: W jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,6 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
Korlátlan 600 V-os UL-engedély a kisméretű Zick-Zack-Pinning révén
A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon