cULus által elismert
Engedély azonosítója: E60425-20061129Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
Felhasználói csoport B | ||||
600 V | 33 A | 24 - 8 | ||
Felhasználói csoport C | ||||
600 V | 33 A | 24 - 8 |
VDE jelölés engedélyezése
Engedély azonosítója: 40041641Névleges feszültség UN: | Névleges áram IN | Keresztmetszet AWG | Keresztmetszet mm2 | |
---|---|---|---|---|
1000 V | 41 A | 0,2 - 6 |