termékcsalád COMBICON Terminals S
keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 3,81 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 7, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 7, cikkcsalád: SPT 1,5/..-H-THR, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva