SPT-SMD 1,5/10-V-3,5 R72 - Nyomtatott áramköri kapocs
1824161

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 10, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 10, cikkcsalád: SPT 1,5/..-V-SMD, raszterméret: 3,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: SMD forrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris Pad-geometria, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: 72 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A színnel jelzett nyugtázó nyomógombnak köszönhetően intuitívan kezelhető
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A kezelés és az egyirányú vezetékcsatlakozás lehetővé teszi a készülék mellső oldalába történő illesztést
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
A pólusonkénti két forraszhely csökkenti a forraszhelyek mechanikai igénybevételét