Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

SPT MODULAR - Nyomtatott áramköri kapocs
1237697

Nyomtatott áramköri kapocs, moduláris, direkt rugós csatlakozás, raszter 3,5 mm ... 15 mm, méretezési áram 125 A-ig, méretezési feszültség 1500 V-ig a választott raszterközdarabtól függően, méretezési keresztmetszet 1,5 mm2 ... 35 mm2, egyedi konfigurálás

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A teljesítményveszteségek csökkentése: max. 1500 V átütési szilárdság
Több színváltozat: minden egyes pólus egyedi színezése kívánság esetén
Egyetlen alkatrész minden készülékcsatlakozáshoz: kívánság esetén kombinálja Ön is az egyes elemeket saját testreszabott csatlakozóblokkjában
Egyszerűen eljuthat a saját egyedi termékéhez: használja az online konfigurátort
A műszaki adatok egészen egyszerű online lekérése: QR-kód minden terméken