SPT 5/ 4-V-7,5-ZB BK - Nyomtatott áramköri kapocs
1013210

termékcsalád COMBICON Terminals L
keresztmetszet 6 mm2
raszterméret 7,5 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 6 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: SPT 5/..-V, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: fekete, Lábkiosztás: W jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
A rögzített, csavarhúzóval kinyitható befogótér lehetővé teszi a kényelmes vezetékcsatlakozást
Korlátlan 600 V-os UL-engedély a kisméretű Zick-Zack-Pinning révén
A vertikális csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon