Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 6 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: SPT 5/..-H, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: többszínű, Lábkiosztás: Mixed Pinning (vegyes érintkező-kiosztás), Lábhossz: [P]: 4,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva