termékcsalád COMBICON Terminals L
keresztmetszet 6 mm2
raszterméret 7,5 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 6 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: SPT 5/..-V, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: zöld, Lábkiosztás: W jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4,6 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva