termékcsalád COMBICON Terminals M
keresztmetszet 2,5 mm2
raszterméret 5 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 22 A, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: SPT 2,5/..-V-EX, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 90 °, szín: többszínű, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Eleget tesz az „APL Port Profile Specification” követelményeinek