Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 3, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: SMKDSP 1,5, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 55 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva