SMKDSP 1,5/ 3 (13) - Nyomtatott áramköri kapocs
1716115

Piktogram termékcsalád COMBICON Terminals S
Piktogram keresztmetszet 1,5 mm2
Piktogram raszterméret 5 mm
Piktogram csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
Piktogram csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
Piktogram szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 3, cikkcsalád: SMKDSP 1,5, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 55 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A ferde csatlakozás lehetővé teszi a többsoros elrendezést a nyomtatott áramköri lapon
A beépített vizsgálólehetőség révén gyors és kényelmes vizsgálatra van mód
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását