SAMPLE PTSM 0,5/ 2-2,5-H-THR
-
Nyomtatott áramköri kapocs
1701092
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: PTSM 0,5/..-H-THR, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2,1 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 2, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. SAMPLE-szet szalagszakaszonként 5 cikkel. A forrasztási folyamathoz kérjük, hogy a cikkeket SAMPLE-jelölés nélkül használják
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Nagy, 6 A-es áramterhelhetőség nagyon kis méretek mellett
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható