PTSM 0,5/ 2-2,5-H SMD WH R24 - Nyomtatott áramköri kapocs
1814634

termékcsalád COMBICON Terminals XS
keresztmetszet 0,5 mm2
raszterméret 2,5 mm
csatlakozási mód Direkt rugós csatlakozás
szerelési mód SMD forrasztás
csomagolás módja 24 mm szélességű heveder

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 6 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 0,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: PTSM 0,5/..-H-SMD WH, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Direkt rugós csatlakozás, szerelés: SMD forrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: szignálfehér, Lábkiosztás: Lineáris Pad-geometria, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: 24 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Fehér kivitel: színtartó a forrasztás és a használat során
Szerszám nélküli, időmegtakarító direkt rugós csatlakozás
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Nagy, 6 A-es áramterhelhetőség nagyon kis méretek mellett
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
A kiegészítő forrasztóhorgok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét