Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

PTQ 0,3/ 2-2,5 THR R32 - Nyomtatott áramköri kapocs
1702610

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 4 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 0,34 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: PTQ 0,3/..-THR, raszterméret: 2,5 mm, csatlakozási mód: Késes csatlakozás, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: W jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 2 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: 32 mm szélességű heveder. CAT5-höz alkalmas

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A vezeték előkészítését nem igénylő csatlakozás hatalmas időmegtakarítást tesz lehetővé
Az ujjal kezelhető QUICKON késes kapcsos csatlakozás lehetővé teszi az ismételt vezetékcsatlakozást
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható
Szállítás az IEC 60286-3 szabvány szerinti hevedercsomagolásban automatizált beültetéshez
Az elfordulás ellen védő csapok csökkentik a forraszhelyek mechanikai igénybevételét
Eleget tesz az EN 50173 és ISO/IEC 11801 szabványok szerinti CAT5 követelményeinek