MKKDSN 1,5/10-5,08 H1L BD:-Y1
-
Nyomtatott áramköri kapocs
1306472
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 13,5 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, sorok száma: 2, pólusszám soronként: 10, cikkcsalád: MKKDSN 1,5, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: H1L Philips csavarfej hosszanti réssel, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását