MKKDSN 1,5/ 6-5,08 - Nyomtatott áramköri kapocs
1726189

termékcsalád COMBICON Terminals S
keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 5,08 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 13,5 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 12, sorok száma: 2, pólusszám soronként: 6, cikkcsalád: MKKDSN 1,5, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását