MKKDSH 3/ 2-EX - Nyomtatott áramköri kapocs
1869790

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 20 A, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: MKKDSH 3-EX, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. A termék különböző pólusszámokkal sorolható!

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Kielégíti a robbanásveszélyes területekre vonatkozó, IEC 60079-7 szerinti „Ex e” gyújtószikra-mentesség fokozott biztonsági követelményeit
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
A magas kialakítás lehetővé teszi a vezetékcsatlakozást a nyomtatott áramköri lapok kiöntése esetén is
Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását