MKKDS 3/ 2-5,08 ANG.SCHR. - Nyomtatott áramköri kapocs
1721388

termékcsalád COMBICON Terminals M
keresztmetszet 2,5 mm2
raszterméret 5,08 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 22 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, sorok száma: 2, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: MKKDS 3, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A több emeletes vezetékcsatlakozás nagyobb érintkezősűrűséget tesz lehetővé
Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását