MKDSO 2,5/ 3-6 SET - Nyomtatott áramköri kapocs
2707932

keresztmetszet 2,5 mm2
raszterméret 5 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
szerelési mód Hullámforrasztás

Készlet, amely 6x3 pólushoz való (18 pólusú) COMBICON csatlakozóaljzatból és NYÁK sorkapocsból áll, színe: zöld

Termékrészletek










Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Karbantartás-mentes és rezgésálló a Reakdyn elvnek vagy a rugózó elemeknek köszönhetően
A nyomtatott áramköri kapocs a nyomtatott áramköri lapra merőlegesen áll
Világszerte elismert és bevált csavaros csatlakozás