MKDSN 1,5/ 2 BD:69-70
-
Nyomtatott áramköri kapocs
1859479
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: MKDSN 1,5, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva
Termékrészletek
| Terméktípus | Nyomtatott áramköri kapocs |
| Termékcsalád | MKDSN 1,5 |
| Termékcsalád | COMBICON Terminals S |
| Kialakítás | NYÁK sorkapocsblokk |
| Pólusszám | 2 |
| Raszterméret | 5 mm |
| Sorok száma | 1 |
| Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
| A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 1 |
| Tulajdonságok | |
| IN névleges áramerősség | 17,5 A |
| UN névleges feszültség | 400 V |
| Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
| Méretezési feszültség (III/2) | 400 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
| Méretezési feszültség (II/2) | 630 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
| Csatlakozástechnika | |
| Kialakítás | NYÁK sorkapocsblokk |
| Névleges keresztmetszet | 1,5 mm² |
| Vezetékcsatlakozás | |
| Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel |
| Merev vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Vezető-keresztmetszet AWG | 26 ... 16 |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 0,75 mm² |
| Csupaszolási hossz | 6 mm |
| Csavarfej befogása | Hosszanti rés (L) |
| Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Szerelési mód | Hullámforrasztás |
| Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
| Anyagadatok - kapcsolat | |
| Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
| Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
| Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
| A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (5 - 7 µm Sn) |
| A csatlakozási pont fémfelülete (köztes réteg) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
| A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (5 - 7 µm Sn) |
| A forrasztható rész fémfelülete (köztes réteg) | Nikkel (2 - 3 µm Ni) |
| Anyagadatok - készülékház | |
| Szín (Ház) | zöld (6021) |
| Szigetelőanyag | PA |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
| Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
| GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
| GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
| Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
| Alkalmazási útmutató | A biztonságos vezető-csatlakoztatáshoz mindig be kell tartani egy meghatározott meghúzó nyomatékot. Különösen két- vagy hárompólusú nyomtatott áramköri kapcsok esetén ezt az érintkezőnkénti egyedi forrcsúcs nem tudja megtartani. Ezért a vezeték-csatlakozásnál lévő kapcsokat meg kell támasztani (kézzel rögzíteni és a csatlakozóházon megtámasztani). |
| Méretrajz |
|
| Raszterméret | 5 mm |
| Szélesség [w] | 10 mm |
| Magasság [h] | 13,5 mm |
| Hossz [l] | 8,15 mm |
| Beépítési magasság | 10 mm |
| Forrasztócsap hossza, [P] | 3,5 mm |
| Csapméretek | 0,5 x 1 mm |
| NYÁK-kialakítás | |
| Csaptávolság | 5 mm |
| Furatlyuk átmérője | 1,3 mm |
| Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
| Húzásvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,14 mm² / tömör / > 10 N |
| 0,14 mm² / hajlékony / > 10 N | |
| 1,5 mm² / tömör / > 40 N | |
| 1,5 mm² / hajlékony / > 40 N | |
| Melegedésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | A nyomtatott áramköri lap csatlakozókapcsán a környezeti hőmérséklet és a felmelegedés összesített értéke nem lépheti túl a felső hőmérsékleti határértéket. |
| Rövid idejű áramállóság | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
| Szigetelési ellenállás | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | > 5 MΩ |
| Átütési távolságok és kúszóutak | | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| Szigetelőanyag csoport | I |
| Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 250 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 3 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 3,2 mm |
| A csatlakozási keresztmetszettel kapcsolatos tudnivaló | Csatlakoztatott 1,5 mm²-es vezetékkel (tömör). |
| Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 400 V |
| Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 3 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 3 mm |
| Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 630 V |
| Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
| a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 3 mm |
| a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 3,2 mm |
| Rezgésvizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
| Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
| Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
| Izzószálas vizsgálat | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Hőmérséklet | 850 °C |
| Hatástartam | 5 s |
| Öregedés | |
| Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2014-08 |
| Környezeti feltételek | |
| Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 105 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően) |
| Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
| Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
| Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
| Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
| Cikkszám | 1859479 |
| Csomagolási egység | 260 Darab |
| Minimális rendelési mennyiség | 260 Darab |
| Értékesítési kulcs | AALFHC |
| Termékkulcs | AALFHC |
| GTIN | 4055626092379 |
| Tömeg/db (csomagolással) | 1,783 g |
| Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 1,698 g |
| Vámtarifaszám | 85369010 |
| Származási ország | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51