MKDSC 5/ 6-7,62 GY BDNZ2202857 - Nyomtatott áramköri kapocs
1993048

termékcsalád COMBICON Terminals L
keresztmetszet 4 mm2
raszterméret 7,62 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
szerelési mód Press-in technika

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges keresztmetszet: 4 mm2, potenciálok száma: 6, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 6, cikkcsalád: MKDSC 5, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Press-in technika, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: szürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5,1 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek








Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható