MKDSB 3/ 2-5,08
-
Nyomtatott áramköri kapocs
1717431
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: MKDSB 3, raszterméret: 5,08 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva. Fenékkel ellátott cikk
Termékrészletek
Terméktípus | Nyomtatott áramköri kapocs |
Termékcsalád | MKDSB 3 |
Termékcsalád | COMBICON Terminals M |
Kialakítás | Sorolható NYÁK sorkapocs |
Pólusszám | 2 |
Raszterméret | 5,08 mm |
Csatlakozások száma | 2 |
Sorok száma | 1 |
Potenciálok száma | 2 |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
A potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma | 1 |
Tulajdonságok | |
IN névleges áramerősség | 24 A |
UN névleges feszültség | 400 V |
Méretezési feszültség (III/3) | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
Méretezési feszültség (III/2) | 400 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
Méretezési feszültség (II/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
Csatlakozástechnika | |
Kialakítás | Sorolható NYÁK sorkapocs |
Névleges keresztmetszet | 2,5 mm² |
Vezetékcsatlakozás | |
Csatlakozási mód | Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel |
Merev vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Hajlékony vezető keresztmetszete | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Vezető-keresztmetszet AWG | 24 ... 12 |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallér nélkül | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
Hajlékony vezeték-keresztmetszet, érvéghüvellyel, szigetelőgallérral | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű merev vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgallér nélküli érvéghüvellyel | 0,25 mm² ... 0,75 mm² |
2 azonos keresztmetszetű hajlékony vezető szigetelőgalléros TWIN érvéghüvellyel | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Csupaszolási hossz | 8 mm |
Csavarfej befogása | Hosszanti rés (L) |
Meghúzási nyomaték | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Szerelési mód | Hullámforrasztás |
Lábelrendezés | Lineáris lábkiosztás |
Anyagadatok - kapcsolat | |
Megjegyzés | Megfelel a WEEE/RoHS előírásainak, whisker-mentes az IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 szerint |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Felszín minősége | galvanikusan ónozott |
A csatlakozási pont fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
A forrasztható rész fémfelülete (fedőréteg) | Cink (4 - 8 µm Sn) |
Anyagadatok - készülékház | |
Szín (Ház) | zöld (6021) |
Szigetelőanyag | PA |
Szigetelőanyag csoport | I |
CTI az IEC 60112 szabvány szerint | 600 |
Éghetőségi osztály az UL 94 szerint | V0 |
GWFI izzódrótos lobbanékonysági szám az EN 60695-2-12 szabvány szerint | 850 |
GWIT izzódrótos gyulladási hőmérséklet az EN 60695-2-13 szabvány szerint | 775 |
Az EN 60695-10-2 szabvány szerinti golyós nyomásvizsgálat hőmérséklete | 125 °C |
Alkalmazási útmutató | A biztonságos vezető-csatlakoztatáshoz mindig be kell tartani egy meghatározott meghúzó nyomatékot. Különösen két- vagy hárompólusú nyomtatott áramköri kapcsok esetén ezt az érintkezőnkénti egyedi forrcsúcs nem tudja megtartani. Ezért a vezeték-csatlakozásnál lévő kapcsokat meg kell támasztani (kézzel rögzíteni és a csatlakozóházon megtámasztani). |
Méretrajz |
|
Raszterméret | 5,08 mm |
Szélesség [w] | 9,98 mm |
Magasság [h] | 23 mm |
Hossz [l] | 11,12 mm |
Beépítési magasság | 19 mm |
Forrasztócsap hossza, [P] | 4 mm |
Csapméretek | 0,9 x 0,9 mm |
NYÁK-kialakítás | |
Csaptávolság | 5,08 mm |
Furatlyuk átmérője | 1,3 mm |
Vezetéksérülés és -lazulás vizsgálata | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Eredmény | A vizsgálaton megfelelt |
Húzásvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Vezeték-keresztmetszet/vezetéktípus/húzóerő előírt érték / tényleges érték | 0,2 mm² / tömör / > 10 N |
0,2 mm² / hajlékony / > 10 N | |
4 mm² / tömör / > 60 N | |
2,5 mm² / hajlékony / > 50 N | |
Forgatónyomaték-vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Melegedésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Melegedésvizsgálatra vonatkozó követelmény | Hőmérséklet-emelkedés ≤ 45 K |
Szigetelési ellenállás | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Szomszédos pólusok közötti szigetelési ellenállás | 109 Ω |
Átütési távolságok és kúszóutak | | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Szigetelőanyag csoport | I |
Kúszóáram-szilárdság, (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Névleges szigetelési feszültség (III/3) | 250 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/3) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/3) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/3) | 3,2 mm |
Névleges szigetelési feszültség (III/2) | 400 V |
Méretezési lökőfeszültség (III/2) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (III/2) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (III/2) | 3 mm |
Névleges szigetelési feszültség (II/2) | 630 V |
Méretezési lökőfeszültség (II/2) | 4 kV |
a levegőszakasz legkisebb értéke - inhomogén mező (II/2) | 3 mm |
a kúszóút legkisebb értéke (II/2) | 3,2 mm |
Rezgésvizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frekvencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Sweepelés sebessége | 1 oktáv/perc |
Amplitúdó | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Gyorsulás | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Vizsgálati időtartam tengelyenként | 2,5 h |
Vizsgálati irányok | X-, Y- és Z-tengely |
Izzószálas vizsgálat | |
Vizsgálati specifikáció | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Hőmérséklet | 850 °C |
Hatástartam | 5 s |
Környezeti feltételek | |
Környezeti hőmérséklet (üzemi) | -40 °C ... 100 °C (Az áramterhelhetőségi / csökkenési görbétől függően) |
Környezeti hőmérséklet (tárolás/szállítás) | -40 °C ... 70 °C |
Relatív légnedvesség (tárolás/szállítás) | 30 % ... 70 % |
Környezeti hőmérséklet (szerelés) | -5 °C ... 100 °C |
Csomagolás módja | kartondobozba csomagolva |
Cikkszám | 1717431 |
Csomagolási egység | 50 Darab |
Minimális rendelési mennyiség | 50 Darab |
Értékesítési kulcs | AAMFIF |
Termékkulcs | AAMFIF |
GTIN | 4017918024376 |
Tömeg/db (csomagolással) | 4,176 g |
Tömeg/db (csomagolás nélkül) | 4,09 g |
Vámtarifaszám | 85369010 |
Származási ország | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Teljesíti a RoHS-irányelv szerinti követelményeket | Igen (Nincsenek mentességi szabályok) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nincsenek a határértékek feletti veszélyes anyagok
|
EU REACH SVHC | |
REACH jelöltanyagokra hivatkozás (CAS-sz.) | Nem tartalmaz 0,1%-nál nagyobb tömegszázalékban anyagokat |
EF3.0 Éghajlatváltozás | |
CO2e kg | 0,033 kg CO2e |
Kompatibilis termékek
Az Ön előnyei
Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Az integrált közdugaszolás elleni védelem meggátolja a vezető téves dugaszolását a húzóhüvely alá
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását
PHOENIX CONTACT Kft.
H-1124 Budapest, Csörsz utca 49-51