MKDS 5/ 2-7,62 GY - Nyomtatott áramköri kapocs
1870433

termékcsalád COMBICON Terminals L
keresztmetszet 4 mm2
raszterméret 7,62 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 32 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 4 mm2, potenciálok száma: 2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 2, cikkcsalád: MKDS 5, raszterméret: 7,62 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: szürke, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 5,1 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
Az oldalsó reteszelés lehetővé teszi különböző pólusszámok egyedi összeállítását