MKDS 1/ 4-3,81 HTBKR24 NZ19001 - Nyomtatott áramköri kapocs
1991817

termékcsalád COMBICON Terminals S
keresztmetszet 1,5 mm2
raszterméret 3,81 mm
csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
szerelési mód THR forrasztás / hullámforrasztás
csomagolás módja 24 mm szélességű heveder

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 13,5 A, méretezési feszültség (III/2): 200 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 4, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: MKDS 1/..-HT, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: THR forrasztás / hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: fekete, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: 24 mm szélességű heveder

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

Az ismert csatlakoztatási elv révén világszerte használható
Csekély felmelegedés a maximális érintkezőerőnek köszönhetően
Két vezeték csatlakoztatható
A legkisebb kialakítás a mindenkori vezeték-keresztmetszethez
SMT-forrasztási rendszerbe integrálható