Az Ön által megtekintett tartalmak méretre vannak szabva Magyarország számára. Egyesült Államok tartalmainak megtekintése | Más ország kiválasztása

LPTA 2,5/ 1-5,0 - Nyomtatott áramköri kapocs
1190362

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 24 A, méretezési feszültség (III/2): 400 V, névleges keresztmetszet: 2,5 mm2, potenciálok száma: 1, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 1, cikkcsalád: LPTA 2,5/, raszterméret: 5 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 30 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek



Az Ön előnyei

A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában
Intuitív kezelhetőség a színnel megkülönböztetett működtető karnak köszönhetően