LPT 6/ 4-7,5-ZF MC BDPE-L3SO - Nyomtatott áramköri kapocs
1734381

termékcsalád COMBICON Terminals L
keresztmetszet 6 mm2
raszterméret 7,5 mm
csatlakozási mód A direkt rugós csatlakozás karja
szerelési mód Hullámforrasztás

Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 41 A, méretezési feszültség (III/2): 1000 V, névleges keresztmetszet: 6 mm2, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 4, cikkcsalád: LPT 6/, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: A direkt rugós csatlakozás karja, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: többszínű, Lábkiosztás: M jelű cikk-cakk lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,6 mm, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva

Termékrészletek









Kompatibilis termékek


Az Ön előnyei

A szerszám nélküli emelőkar-elv lehetővé teszi az érvéghüvellyel ellátott vagy anélküli vezetékek időtakarékos csatlakoztatását és oldását
Az egyértelmű karpozíciók megbízható visszajelzést adnak a befogótér nyitott vagy zárt állapotáról
A definiált érintkezőerő hosszú ideig stabil érintkezést garantál
Időtakarékos direkt rugós csatlakozás a kar zárt állapotában
Intuitív kezelhetőség a színnel megkülönböztetett működtető karnak köszönhetően