termékcsalád COMBICON Terminals XS
keresztmetszet 0,34 mm2
raszterméret 3,81 mm
csatlakozási mód Késes csatlakozás
szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 5 A, méretezési feszültség (III/2): 160 V, névleges keresztmetszet: 0,34 mm2, potenciálok száma: 8, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 8, cikkcsalád: IDC 0,3, raszterméret: 3,81 mm, csatlakozási mód: Késes csatlakozás, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 0 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,4 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva