Piktogram termékcsalád COMBICON Terminals S
Piktogram keresztmetszet 1,5 mm2
Piktogram raszterméret 7,5 mm
Piktogram csatlakozási mód Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel
Piktogram csavarhozzáférési forma Hosszanti rés
Piktogram szerelési mód Hullámforrasztás
Nyomtatott áramköri kapocs, névleges áram: 17,5 A, méretezési feszültség (III/2): 630 V, névleges keresztmetszet: 1,5 mm2, potenciálok száma: 5, sorok száma: 1, pólusszám soronként: 5, cikkcsalád: GSMKDSP 1,5, raszterméret: 7,5 mm, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás húzóhüvellyel, csavarhozzáférési forma: L Hosszanti rés, szerelés: Hullámforrasztás, csatlakozási irány vezeték/NYÁK: 55 °, szín: zöld, Lábkiosztás: Lineáris lábkiosztás, Lábhossz: [P]: 3,5 mm, potenciálonkénti forrasztócsúcsok száma: 1, csomagolás módja: kartondobozba csomagolva